Système de contrôle de la vitesse ES 8.0, flash au xénon BE2.0 avec bord de flash réglable / Blitzeinheit Typ BE2.0

Blitzeinheit Typ BE2.0
18037575
- Flash xénon réglable
- Limite claire-obscure réglable
- Peut être utilisé séparément, à côté ou au-dessus de l'appareil photo
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Speed enforcementL'Unité de mesure BE 2.0 est particulièrement adaptée aux agglomérations et aux points de mesure exigus. Le flash peut être commandé et orienté confortablement depuis le véhicule. Le BE 2.0 peut également être commandé depuis l'intérieur du véhicule en liaison avec un appareil photo.
Chargement
Chargement