Système de contrôle de vitesse ES 8.0, utilisation stationnaire, boîtier de capteur / Aussengehäuse Sensoreinheit

Système de contrôle de vitesse ES 8.0, utilisation stationnaire, boîtier de capteur
Aussengehäuse Sensoreinheit
18044939
  • Boîtier fixe pour le capteur unilatéral ES 8.0
  • Installation facile de l'unité de détection
  • Placement flexible en fonction du point de mesure
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Speed enforcement
Le boîtier du capteur unilatéral permet de passer d'une application mobile à une application stationnaire. Le capteur peut être installé à la main dans le boîtier de protection.
Chargement
Chargement