Étalonnage : Principes de base et normes / CAL-KALGN

Accredited calibrations and service calibrations of measurement equipment provide the basis for precise measurements.
CAL-KALGN
44002711
Sur demande
Sur demande
Training details
Trainings by application
Calibration and testing

Le contrôle et l'étalonnage des équipements de mesure et d'essai sont spécifiés dans diverses normes. Les laboratoires d'étalonnage sont également soumis à des exigences. Le séminaire propose une introduction à la manipulation correcte et ciblée des instruments de mesure sur le plan métrologique et organisationnel. Les participants apprendront les termes métrologiques de base importants et les principales exigences de la série ISO 9000 et de la norme ISO 17025. Ils apprennent les spécifications relatives au contenu des certificats d'étalonnage et sont en mesure de prendre des décisions dans le cadre du traitement opérationnel des équipements de mesure et d'essai. Le contenu du séminaire correspond à la partie de base de notre séminaire d'une journée "Gestion et étalonnage des équipements de mesure", la partie sur la gestion des équipements de mesure n'est pas incluse.

Le séminaire est conçu comme un séminaire en ligne. La documentation du cours sera envoyée sous forme de livre relié.

Contenu du séminaire

    \t
  • La technologie de la mesure en général
  • \t
  • Le système international d'unités SI
  • \t
  • Les normes : ISO9001, ISO 17025, IATF 16949
  • \t
  • L'étalonnage
  • \t
  • Traçabilité
  • \t
  • Incertitude de mesure ou tolérance ?
  • \t
  • Contenu du certificat d'étalonnage
  • \t
  • Marque d'étalonnage
  • \t
  • Déclaration de conformité et règle de décision dans le certificat d'étalonnage
  • \t
  • DKD/DAkkS
  • \t
  • Accréditation/laboratoire d'étalonnage accrédité

Objectif
Application des connaissances métrologiques de base dans le travail quotidien, par exemple en tant que responsable des équipements de mesure ou représentant de la gestion de la qualité.

Détails du séminaire :
- Durée [jours] : 0,5
- Lieu : Usine Kistler de Remscheid, sur place, en ligne
- Langue : allemand, anglais : Allemand, Anglais
- Inscription : service@kistler.com
- Participants : max. 8
- Prix : sur demande. Prix par participant, il y a une échelle de prix

Chargement
Chargement