Poste de travail pour presse d'assemblage automatisée jusqu'à 300 kN, course de 400 mm / SST 1200

SST 1200
20000183
- Intégration des servopresses NCFN, NCFH, NCFE, NCFT
- Plage de force jusqu'à 300 kN, longueur de course typique* : 400 mm
- Porte de protection mécanique surveillée ou barrière immatérielle en option
- Porte de service surveillée à gauche et à droite avec un angle d'ouverture de 180 degrés
Sur demande
Sur demande
Dimensions and materials
Dimensions
1500 x 1260 x 2358 mmWorkroom
550 x 850 x 720 mmLe poste de travail d'assemblage SST 1200 se compose d'un cadre de base comprenant un système à 4 colonnes, des unités de contrôle et des unités de protection de la sécurité. L'intégration d'un module de jonction à commande numérique en fait un système clé en main, certifié CE, conçu pour un contrôle de qualité à 100 % pendant les processus de jonction.
Le poste de travail d'assemblage facilite la réalisation de diverses technologies d'assemblage telles que le pressage, le clinchage, le calfeutrage, le rivetage, l'estampage ainsi que le test des ressorts.
* Des versions spéciales avec une course allant jusqu'à 1 000 mm ou des conceptions angulaires sont disponibles sur demande.
Chargement
Chargement