Plateforme de force 3D portable avec plaque supérieure en aluminium (plage de mesure Fz 0 ... 10 kN), amplificateur de charge intégré / 9286BA

9286BA
18007568
- Plateforme de force 3D avec amplificateur de charge intégré
- Dimensions : LxLxH (mm) 600x400x35
- Poids : 17,5 kg
- Degré de protection : IP50
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
10 kNChargement
Chargement
Chargement