Plateforme de conditionnement des signaux SCP, châssis principal avec interface Ethernet à l'arrière, bureau 19", alimentation DC / 2853BR22

2853BR22
18030708
- Pour le contrôle et le conditionnement du signal des capteurs de pression
- Version de bureau 19
- Alimentation en courant continu 10 ... 36 VDC
- Flexibilité grâce à la conception modulaire
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysisLe SCP se compose d'une unité de base et de modules de mesure spécifiques. Pour les mesures de pression de combustion et l'analyse de la combustion sur les moteurs, une large gamme de modules de mesure différents et interchangeables est disponible pour le conditionnement du signal frontal.
Chargement
Chargement