Plateforme de conditionnement des signaux SCP, châssis principal avec interface Ethernet à l'arrière, bureau 19", alimentation en courant alternatif / 2853BR21

Plateforme de conditionnement des signaux SCP, châssis principal avec interface Ethernet à l'arrière, bureau 19", alimentation en courant alternatif
2853BR21
18030707
  • Pour le contrôle et le conditionnement du signal des capteurs de pression
  • Version de bureau 19
  • Alimentation en courant alternatif 100 ... 240 VAC
  • Flexibilité grâce à la conception modulaire
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
Le SCP se compose d'une unité de base et de modules de mesure spécifiques. Pour les mesures de pression de combustion et l'analyse de la combustion sur les moteurs, une large gamme de modules de mesure différents et interchangeables est disponible pour le conditionnement du signal frontal.
Chargement
Chargement