Plateforme de conditionnement des signaux SCP, châssis principal avec interface Ethernet en face avant, bureau 19", alimentation DC / 2853BF22

Plateforme de conditionnement des signaux SCP, châssis principal avec interface Ethernet en face avant, bureau 19", alimentation DC
2853BF22
18030704
  • Pour le contrôle et le conditionnement du signal des capteurs de pression
  • Version de bureau 19
  • Alimentation en courant continu 10 ... 36 VDC
  • Flexibilité grâce à la conception modulaire
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
Le SCP se compose d'une unité de base et de modules de mesure spécifiques. Pour les mesures de pression de combustion et l'analyse de la combustion sur les moteurs, une large gamme de modules de mesure différents et interchangeables est disponible pour le conditionnement du signal frontal.
Chargement
Chargement