Plateforme de conditionnement des signaux SCP, châssis principal avec interface Ethernet en face avant, rack 19", alimentation DC / 2853BF12

Plateforme de conditionnement des signaux SCP, châssis principal avec interface Ethernet en face avant, rack 19", alimentation DC
2853BF12
18030702
  • Pour le contrôle et le conditionnement du signal des capteurs de pression
  • Version pour montage en rack 19
  • Alimentation en courant continu 10 ... 36 VDC
  • Flexibilité grâce à la conception modulaire
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
Le SCP se compose d'une unité de base et de modules de mesure spécifiques. Pour les mesures de pression de combustion et l'analyse de la combustion sur les moteurs, une large gamme de modules de mesure différents et interchangeables est disponible pour le conditionnement du signal frontal.
Chargement
Chargement