Plateforme de conditionnement des signaux SCP, châssis d'extension, rack 19", alimentation en courant alternatif / 2853BE11

2853BE11
18030697
- Pour le contrôle et le conditionnement du signal des capteurs de pression
- Version pour montage en rack 19
- Alimentation en courant alternatif 100 ... 240 VAC
- Flexibilité grâce à la conception modulaire
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysisLe SCP se compose d'une unité de base et de modules de mesure spécifiques. Pour les mesures de pression de combustion et l'analyse de la combustion sur les moteurs, une large gamme de modules de mesure différents et interchangeables est disponible pour le conditionnement du signal frontal.
Chargement
Chargement