Moyeu de mesure RoaDyn S5MT pour la mesure de la force et du moment des pneus C2 et C3, 100 kN / 9289A263

Les moyeux de mesure à jauge de contrainte de Kistler permettent de mesurer la force et le moment (F&M) sur les bancs d'essai de pneus.
9289A263
18007577
  • Moyeu de mesure basé sur une jauge de contrainte pour les mesures statiques et dynamiques des pneus
  • Convient le mieux aux jantes de taille ≥17.5" (jantes plus petites possibles avec l'adaptateur approprié)
  • Mesures de haute précision des caractéristiques des pneus de véhicules utilitaires
  • La mesure statique de la force verticale Fz permet de contrôler le banc d'essai des pneus (CLC)
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
100 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Tire forces
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-1 … 1 %
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Applications
Tire testing, Vehicle durability testing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 27-pole neg.
Le moyeu de mesure RoaDyn S5MT à 5(6) composants est idéal pour mesurer la durabilité et les caractéristiques des pneus de camions et d'autobus sur des bancs d'essai de pneus en laboratoire ainsi que sur des véhicules d'essai mobiles. Il mesure les forces longitudinales, transversales et verticales Fx, Fy et Fz et les moments correspondants Mx, My et Mz agissant sur la zone de contact du pneu. Les domaines d'application typiques comprennent les mesures des caractéristiques des pneus dans les domaines de la durabilité, des non-uniformités, des vibrations, des caractéristiques de freinage, de l'adhérence, etc.
Chargement
Chargement