Moyeu de mesure RoaDyn S5ST pour la mesure de la force et du moment des pneus C2 et C3, 60 kN / 9289A253

9289A253
18007576
- Moyeu de mesure basé sur une jauge de contrainte pour les mesures statiques et dynamiques des pneus
- Convient le mieux aux jantes de taille ≥16" (jantes plus petites possibles avec l'adaptateur approprié)
- Mesures de haute précision des caractéristiques des pneus de véhicules utilitaires
- La mesure statique de la force verticale Fz permet de contrôler le banc d'essai des pneus (CLC)
Upon request
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
60 kNLe moyeu de mesure RoaDyn S5ST à 5(6) composants est idéal pour mesurer la durabilité et les caractéristiques des pneus de camions et d'autobus sur des bancs d'essai de pneus en laboratoire ainsi que sur des véhicules d'essai mobiles. Il mesure les forces longitudinales, transversales et verticales Fx, Fy et Fz et les moments correspondants Mx, My et Mz agissant sur la zone de contact du pneu. Les domaines d'application typiques comprennent les mesures des caractéristiques des pneus dans les domaines de la durabilité, des non-uniformités, des vibrations, des caractéristiques de freinage, de l'adhérence, etc.
Chargement
Chargement