Moyeu de mesure RoaDyn S220 pour la mesure de la résistance au roulement des pneus C1, 20 kN / 9289A103

Moyeu de mesure RoaDyn S220 pour la mesure de la résistance au roulement des pneus C1, 20 kN
9289A103
18007572
  • Moyeu de mesure à haute sensibilité dans la direction longitudinale (Fx)
  • Basé sur les normes de résistance au roulement ISO 28580, SAE J1269 et ECE R117
  • Mesures de haute précision de la résistance au roulement grâce à l'utilisation de la méthode de la force
  • Mesure statique de Fz pour calculer RRC, également utilisée pour le contrôle du banc d'essai des pneus (CLC)
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
20 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Tire forces
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Applications
Tire testing, Vehicle durability testing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 27-pole neg.
Le moyeu de mesure à deux axes RoaDyn S220 est l'instrument idéal pour mesurer la résistance au roulement sur les machines d'essai de pneus de voitures particulières. Le moyeu de mesure mesure les forces longitudinales et verticales Fx et Fz, agissant au niveau de la zone de contact du pneu ou de l'empreinte du pneu. La mesure de la résistance au roulement s'effectue essentiellement en utilisant la méthode de la force, décrite dans les réglementations ISO et SAE correspondantes. Dans ce cas, la force de réaction est mesurée aussi près que possible de la zone de contact du pneu (empreinte). La méthode de la force augmente la précision de la mesure et réduit les pertes parasites par rapport à l'approche courante basée sur la méthode du couple, de la décélération ou de la puissance ! En outre, la méthode de la force permet de vérifier deux pneus simultanément, ce qui permet une augmentation significative de l'efficacité par rapport à d'autres méthodes.
Chargement
Chargement