Câble de surveillance pour maXYmos TL et maXYmos NC, 2,5 m / 1200A161A2,5

Câble de surveillance pour maXYmos TL et maXYmos NC, 2,5 m
1200A161A2,5
18013105
  • Câble permettant de séparer les modules d'affichage et de mesure des systèmes de surveillance de processus maXYmos
  • IP67 d'un côté
  • Connecteurs : D-Sub haute densité 26 broches pos. - 26 épingles nég.
  • Longueur : 2,5 m
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Cable properties
Cable length
2.5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 26-pole pos.
Connection type (amplifier)
D-Sub 26-pole neg.
Ce câble de surveillance relie le module d'affichage (DIM) des systèmes de surveillance de processus maXYmos TL et NC au module de mesure (MEM) lorsque les deux unités sont séparées. De cette manière, les deux composants du système peuvent être installés de manière flexible et à distance l'un de l'autre.
Chargement
Chargement