Module de mesure KiDAQ de tension, courant et status, rail DIN, EtherCAT / 5505A32A1

Module de mesure KiDAQ de tension, courant et status, rail DIN, EtherCAT
5505A32A1
18046593
  • Module de mesure pour le système d'acquisition de données KiDAQ
  • 8 voies d'entrée analogiques et 2 voies d'entrée numériques
  • Conversion A/N : taux d'échantillonnage de 20 kSps par voie, résolution de 24 bits
  • Boîtier pour rail DIN, version EtherCAT
Sur demande
Sur demande
Electrical properties
Output signal type
EtherCAT
Input type
Voltage, Current
Dynamical properties
Maximum signal frequency
3 kHz
Interfaces
Number of digital inputs
8
Digital inputs
Status (digital)
Dimensions and materials
Casing material
DIN Rail
Chargement
Chargement
Chargement