Module de mesure universel KiDAQ, 4 voies (4x analogique) avec alimentation de capteur, boîtier DIN-Rail / 5503A31E8

Module de mesure universel KiDAQ, 4 voies (4x analogique) avec alimentation de capteur, boîtier DIN-Rail
5503A31E8
18049237
  • Module de mesure pour le système d'acquisition de données KiDAQ
  • 4 voies d'entrée analogique et alimentation du capteur configurable pour chaque voie
  • Conversion A/N : taux d'échantillonnage de 20 kSps par voie, résolution de 24 bits
  • Boîtier pour rail DIN
On request
 
Sur demande
Electrical properties
Input type
Voltage, Current, Resistance, Potentiometer, Pt100, Pt1000 (RTD), Strain gauges, IEPE (Piezotron)
Interfaces
Number of channels
4
Number of digital inputs
4
Dimensions and materials
Casing material
DIN Rail
Chargement
Chargement
Chargement