Module d'assemblage électromécanique NC NCFT, servopresse, 1,5 kN/0,1 kN, course 250 mm, vitesse 400 mm/s, version angulaire / 2157B7T250

Module d'assemblage électromécanique NC NCFT, servopresse, 1,5 kN/0,1 kN, course 250 mm, vitesse 400 mm/s, version angulaire
2157B7T250
18044193
  • Module d'assemblage NC NCFT, servopresse pour les processus à faibles forces
  • Plage de mesure : 1,5 kN/0,10 kN
  • Course de 250 mm
  • Vitesse 400 mm/s, version angulaire
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Required force
1.5 kN
Product type
Joining module type
NCFT
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
250 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Right angled drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing
Brochure d’utilisation
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Manuel
maXYmos NC
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
0 results
Accessory Type