Module d'assemblage électromécanique NC NCFT, servopresse, 1 kN/0,25 kN, course 250 mm, vitesse 400 mm/s, version angulaire / 2157B5T250

Module d'assemblage électromécanique NC NCFT, servopresse, 1 kN/0,25 kN, course 250 mm, vitesse 400 mm/s, version angulaire
2157B5T250
18044417
  • Module d'assemblage NC NCFT, servopresse pour les processus à faibles forces
  • Plage de mesure : 1 kN/0,25 kN
  • Course de 250 mm
  • Vitesse 400 mm/s, version angulaire
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Required force
1 kN
Product type
Joining module
NCFT
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
250 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Right angled drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing, 3C electronics manufacturing, Electrical and electronics industries, General manufacturing, Medical, Semiconductors
Chargement
Chargement
Chargement