Module d'assemblage électromécanique NC NCFT, servopresse, 0,25 kN/0,1 kN, course 100 mm, vitesse 400 mm/s, version droite / 2157B2

Electromechanical joining module NCFT with integrated piezoelectric force sensor / 2157B
2157B2
18026108
  • Module d'assemblage NC NCFT, servopresse pour les processus à faibles forces
  • Plage de mesure : 0,25 kN/0,10 kN
  • Course de 100 mm
  • Vitesse 400 mm/s, version droite
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Required force
0.25 kN
Product type
Joining module
NCFT
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
100 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing, 3C electronics manufacturing, Electrical and electronics industries, General manufacturing, Medical, Semiconductors
Chargement
Chargement
Chargement