Module d'assemblage électromécanique NC NCFT, servopresse, 0,25 kN/0,05 kN, course 250 mm, vitesse 400 mm/s, version angulaire / 2157B1T250

Module d'assemblage électromécanique NC NCFT, servopresse, 0,25 kN/0,05 kN, course 250 mm, vitesse 400 mm/s, version angulaire
2157B1T250
18044397
  • Module d'assemblage NC NCFT, servopresse pour les processus à faibles forces
  • Plage de mesure : 0,25 kN/0,05 kN
  • Course de 250 mm
  • Vitesse 400 mm/s, version droite
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Required force
0.25 kN
Product type
Joining module
NCFT
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
250 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Right angled drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing, 3C electronics manufacturing, Electrical and electronics industries, General manufacturing, Medical, Semiconductors
Chargement
Chargement
Chargement