Logiciel AkvisIO IME pour l'analyse de données dans le domaine du moulage par injection, licence de base / 2878A Config

AkvisIO IME est notre logiciel d'analyse de données recommandé pour les processus de moulage par injection dans les industries électroniques 3C.
2878A Config
18048262
  • Connectivité logicielle pour les systèmes de surveillance des processus (ComoScout, ComoNeo) afin de stocker et de visualiser les données des processus.
  • Base de données haute performance pour traiter les données des capteurs à haute résolution
  • Visualisation des données des capteurs sous forme de tendances ou de tracés de cycles individuels pour une analyse plus approfondie
  • Suivi transparent des notifications de l'atelier et des activités des utilisateurs pour soutenir les audits de qualité
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
Software
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing

Ce logiciel configurable fournit l'installateur et la première licence d'utilisation d'AkvisIO IME. Le logiciel agit comme une application basée sur un serveur pour stocker, accéder et visualiser les données de processus enregistrées à partir des systèmes de surveillance de processus de Kistler tels que ComoNeo et ComoScout. D'autres modules logiciels peuvent être ajoutés sur demande afin d'étendre le logiciel de base par des modules analytiques ciblés ou des fonctionnalités de reporting. Ces modules sont en cours de développement et sont proposés séparément aux clients.

Chargement
Chargement