Jeu de précontrainte avec écrou superbement vissé pour capteurs de force piézoélectriques des Types 9091, 9097 et 9098 / 9456S

Jeu de précontrainte avec écrou superbement vissé pour capteurs de force piézoélectriques des Types 9091, 9097 et 9098
9456S
18045643
  • Jeux de précontrainte pour capteurs de force piézoélectriques
  • Filetage M64x3, longueur : 140 mm
  • Force de précontrainte maximale : 730 kN
  • Aucun outil spécial n'est nécessaire
Sur demande
Sur demande
Pour les forces de précontrainte très élevées qui ne peuvent pas être imposées à l'aide d'une clé, les deux ensembles 9455S et 9456S offrent un écrou de tension spécial à boulon superbe. Cela permet d'appliquer des forces extrêmement élevées avec une simple clé dynamométrique hexagonale.
Chargement
Chargement