Installation et maintenance de CEUS / KIS-CINST

Software solutions from Kistler complete application-specific measuring chains and provide data analysis and visualization.
KIS-CINST
44002737
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Training details
Trainings by application
Kistler software

Pour garantir une grande disponibilité des systèmes informatiques, il est indispensable d'assurer la maintenance des systèmes et de réagir rapidement aux pannes. CEUS a été conçu comme une application client-serveur. Les informaticiens doivent avoir la formation adéquate pour installer, maintenir, sauvegarder et restaurer l'interface graphique en amont et la base de données en aval. Dans ce séminaire, les participants apprendront à installer et à utiliser correctement le logiciel CEUS.

Contenu du séminaire

  • Introduction au système de gestion de la qualité CEUS
  • Modules CEUS
  • Options d'installation et de configuration
  • Structure des répertoires et des bases de données
  • Stockage des fichiers LOG
  • Nom d'instance sans restriction dans Oracle
  • Mode débogage pour les modules CEUS
  • Exportation de services
  • Sauvegarde/restauration de la base de données, sauvegarde/restauration du PC Client avec et sans instrument de mesure connecté
  • Options de mise à jour avec cloaderadmin


Objectif du séminaire
L'objectif du séminaire est de fournir des conditions cadres importantes pour l'installation et l'exploitation du logiciel CEUS afin d'assurer une disponibilité de gestion de haute qualité. Des compétences supplémentaires permettront par exemple l'intégration dans un système de distribution de logiciels, ce qui se traduira par des temps de réaction courts en cas de panne du système.

Chargement
Chargement