Installation des capteurs de pression moule (théorie et pratique), P2 Installation des capteurs / PLA-SISGW

Injection molding can be improved sustainably with in-cavity pressure sensors and process monitoring from Kistler.
PLA-SISGW
44002814
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Training details
Trainings by application
Cavity pressure injection molding

La formation fait partie de la section formations produits et permet d'installer et de tester correctement des capteurs du moule (pression et température). La partie théorique de la formation est complétée par de nombreux exercices pratiques.

Contenu du séminaire

  • Présentation des spécialités pour les différents capteurs :
  • Capteurs de pression de cavité directe.
  • Capteurs de pression de cavité indirects
  • Capteurs de pression de cavité sans contact
  • Capteurs à membrane
  • Capteurs de température
  • Tolérances et directives d'installation
  • Listes de contrôle
  • Exercice pratique sur des moules de démonstration
  • Vérification pratique du fonctionnement des capteurs
  • Documentation


Objectif

  • Comprendre la configuration des différents capteurs dans le moule (capteur de pression empreinte directe, indirecte ; capteur à membrane, capteur de température).
  • Exigences en matière d'installation
  • Vérification des conditions d'installation
  • Vérification de l'installation correcte et du fonctionnement
  • Exercices sur un moule de démonstration
Chargement
Chargement