Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 20 mm, profondeur de la fourche 30 mm, câble intégré à extrémité libre / PMI-20-30/P

Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 20 mm, profondeur de la fourche 30 mm, câble intégré à extrémité libre
PMI-20-30/P
18036912
  • Fourche optique avec une résolution de 0,6 mm
  • Largeur de la fourche 20 mm, profondeur des fourches 30 mm
  • Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
  • Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Fork width
20 mm
Fork depth
30 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 30 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
60 mA
Circuit
Constant light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
1 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
Free cable end
Chargement
Chargement
Chargement