Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 20 mm, profondeur de la fourche 30 mm, connecteur M8 3 broches / PMI-20-30/3-P

PMI-20-30/3-P
18036905
- Fourche optique avec une résolution de 0,6 mm
- Largeur de la fourche 20 mm, profondeur des fourches 30 mm
- Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Fork width
20 mmFork depth
30 mmChargement
Chargement
Chargement