Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 20 mm, connecteur M8 3-pin / PMI-10-20/3-P

Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 20 mm, connecteur M8 3-pin
PMI-10-20/3-P
18036907
  • Fourche optique avec une résolution de 0,4 mm
  • Largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 20 mm
  • Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
  • Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Fork width
10 mm
Fork depth
20 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 30 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
60 mA
Circuit
Constant light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
1 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Chargement
Chargement
Chargement