Barrière lumineuse Fourche, infrarouge, largeur de la fourche 5 à 20 mm, profondeur de la fourche 10 à 20 mm, diverses possibilités de raccordement / PMI-

Barrière lumineuse Fourche, infrarouge, largeur de la fourche 5 à 20 mm, profondeur de la fourche 10 à 20 mm, diverses possibilités de raccordement
PMI-
18038136
  • Largeur de la fourche 5 à 20 mm
  • Profondeur de la fourche : 10 à 20 mm
  • Longueur du câble : 25 ... 1500 mm
  • Connexions : Fiche, bloc de montage
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Interfaces
Connector type
3-pole M8 connector
Chargement
Chargement
Chargement