Surveillance des processus maXYmos BL et TL / PRO-APMAX

Les systèmes d'assemblage électromécaniques de Kistler sont la clé d'une automatisation rentable, transparente et économe en ressources des processus de press-fit.
PRO-APMAX
44002828
Sur demande
Sur demande
Training details
Trainings by application
Process monitoring

Dans la production industrielle, où les processus doivent se dérouler sans erreur, la qualité devient de plus en plus un facteur de coût décisif. Cette formation sur les produits et les utilisateurs apprend aux participants comment ils peuvent utiliser le contrôle ciblé des caractéristiques des courbes spécifiques aux pièces (contrôle XY) pour améliorer la qualité de leurs produits et ainsi optimiser leur image et leur compétitivité. Les participants travaillent directement avec les moniteurs et apprennent, à l'aide d'exemples pratiques, comment fonctionnent les moniteurs XY de Kistler, comment ils peuvent exploiter correctement le système de surveillance des processus et comment utiliser les fonctions de manière rentable pour différentes tâches de surveillance. Pour les systèmes d'assemblage NC de Kistler, nous recommandons le cours individuel "Manipulation des systèmes d'assemblage NC". Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le contenu de la formation la plus appropriée.

Contenu du séminaire

  • Manipulation et bases des capteurs piézoélectriques
  • Concept de fonctionnement et paramétrage de l'unité d'évaluation
  • Partie relative à l'application : Réglage de l'appareil et évaluation du processus du point de vue de l'application ; Quels sont les éléments d'évaluation ?
  • Exportation des données de mesure enregistrées
  • Maintenance, remplacement de composants et dépannage
  • Sauvegarde et restauration des données
  • Logiciel maXYmos PC basic/plus
  • Les systèmes d'assemblage à commande numérique de Kistler ne font pas partie du contenu de ce séminaire.


Objectif
Le participant sera en mesure d'installer un système de surveillance XY de Kistler (maXYmos BL et TL), par exemple un système de surveillance force-déplacement, et de l'intégrer dans la structure de commande et de données existante.

Chargement
Chargement