Head of calibration-/testlaboratory / CAL-GSLCL

Accredited calibrations and service calibrations of measurement equipment provide the basis for precise measurements.
CAL-GSLCL
44002703
Sur demande
Sur demande
Training details
Trainings by application
Calibration and testing

laboratoire d'essai / d'etalonnage"

Le directeur d'un laboratoire d'essai ou d'étalonnage accrédité ISO 17025 doit posséder des connaissances approfondies qui vont bien au-delà de la réalisation (technique) des étalonnages.

Contenu du séminaire :
Cette formation fournit un "fil conducteur" dans la gestion des laboratoires et comprend :

Partie I, Notions de base :
- Connaissances de base en matière d'étalonnage
- Normes et références normatives
- Gestion des équipements de mesure
- Les bases du calcul de l'incertitude de mesure
- La technologie de la mesure en général
- Le système international d'unités SI
- Les normes : ISO9001 ISO 17025, IATF 16949
- Vérification/étalonnage
- Traçabilité
- Contenu du certificat d'étalonnage
- Marque d'étalonnage
- Déclaration de conformité et règle de décision dans le certificat d'étalonnage
- DKD/DAkkS
- Accréditation/laboratoire d'étalonnage avec accréditation

Partie II, Gestion des équipements de mesure :
- Gestion des équipements de mesure et ISO 9000
- Classification des équipements de mesure et d'essai
- Détermination des intervalles d'étalonnage
- Règles de manipulation des équipements de mesure et d'essai
- Mise en place d'un système de gestion des équipements de mesure
- Planification des étalonnages
- Essai de sécurité électrique DGUV A3
- Test d'aptitude des machines
- Capacité de l'équipement de mesure

Partie III, Gestion du laboratoire (atelier) :
- Exigences générales
- Exigences structurelles
- Exigences en matière de ressources
- Exigences relatives aux processus
- Exigences relatives au système de gestion

Inclus dans le système :
- Matrice d'autorisation
- Règles internes
- Preuve de formation continue
- Matrice des compétences
- et bien d'autres choses encore.

Objectif :
Connaître les caractéristiques de gestion d'un laboratoire d'essais/étalonnage accrédité ISO 17025.

Détails du séminaire :
Durée [jours] : 1,5
Lieu : Usine Kistler de Remscheid, sur place
Langue : allemand, anglais : Allemand, Anglais
Inscription : service@kistler.com
Participants : max. 8
Prix : sur demande. Prix par participant, il y a une échelle de prix

Chargement
Chargement