Extension pour capteurs de pression empreinte, Fischer 104 pos. à Fischer 104 neg., 2 m / 1997A2

1997A2
18001087
- Matériau du câble : FPM
- Diamètre du câble (intérieur / extérieur) : 5,5 mm / 6,1 mm
- Longueur du câble : 2 m
- Plage de température : -20 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-20 … 200 °CCâble d'extension dans la mesure de la pression dans l'empreinte. Utilisé avec des connecteurs multi-canaux (par exemple Type 1710b - 8 voies).
Chargement
Chargement