Extension pour capteurs de pression empreinte, Fischer 104 pos. à Fischer 104 neg., 1 m / 1997A1

Extension pour capteurs de pression empreinte, Fischer 104 pos. à Fischer 104 neg., 1 m
1997A1
18001086
  • Matériau du câble : FPM
  • Diamètre du câble (intérieur / extérieur) : 5,5 mm / 6,1 mm
  • Longueur du câble : 1 m
  • Plage de température : -20 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-20 … 200 °C
Product type
Product type
Cable
Mechanical properties
Bending radius (static)
45.75 mm
Bending radius (dynamic)
91.5 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 11-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 11-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM
Cable color
Metalic gray
Weight
120 g
Cable outer layer protection
Steel mesh
Cable diameter (outer)
6.1 mm
Cable diameter (inner)
5.5 mm
Predefined cable length
1 m
Câble d'extension dans la mesure de la pression dans l'empreinte. Utilisé avec des connecteurs multi-canaux (par exemple Type 1710b - 8 voies).
Chargement
Chargement