Extension pour capteurs de pression empreinte, Fischer 103 pos. à Fischer 103 nég., FPM, 2 m / 1995A2

Extension pour capteurs de pression empreinte, Fischer 103 pos. à Fischer 103 nég., FPM, 2 m
1995A2
18001081
  • Matériau du câble : FPM
  • Diamètre du câble (intérieur / extérieur) : 4,4 mm / 5 mm
  • Longueur du câble : 2 m
  • Plage de température : 0 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
Cable
Mechanical properties
Bending radius (static)
37.5 mm
Bending radius (dynamic)
75 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 103 6-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 103 KE 6-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM
Cable color
Metalic grey
Weight
195 g
Cable outer layer protection
Steel mesh
Cable diameter (outer)
5 mm
Cable diameter (inner)
4.4 mm
Câble d'extension dans la mesure de la pression empreinte. Utilisé avec des connecteurs multi-canaux (par exemple Type 1708b - 4 voies).
Chargement
Chargement