Extension pour capteurs de pression empreinte, Fischer 103 pos. à Fischer 103 nég., FPM, 1 m / 1995A1

1995A1
18001080
- Matériau du câble : FPM
- Diamètre du câble (intérieur / extérieur) : 4,4 mm / 5 mm
- Longueur du câble : 1 m
- Plage de température : 0 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
CableCâble d'extension dans la mesure de la pression empreinte. Utilisé avec des connecteurs multi-canaux (par exemple Type 1708b - 4 voies).
Chargement
Chargement