Extension pour capteurs de pression empreinte, Fischer 102 pos. à BNC pos., PFA, 10 m / 1661A10

Extension pour capteurs de pression empreinte, Fischer 102 pos. à BNC pos., PFA, 10 m
1661A10
18000584
  • Matériau du câble : PFA
  • Protection IP : IP68 / IP40
  • Diamètre du câble : 2 mm
  • Longueur du câble : 10 m
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
10 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 SE pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Weight
440 g
Câble d'extension de la distance pour la mesure de la pression empreinte à une voie. Utilisé avec des connecteurs à voie unique (sortie BNC).
Chargement
Chargement