Equilibrage automatique des canaux chauds pour ComoNeo, extension du logiciel ComoNeoMULTIFLOW / 2809A3

Equilibrage automatique des canaux chauds pour ComoNeo, extension du logiciel ComoNeoMULTIFLOW
2809A3
18033721
  • Canal chaud automatique avec des conditions de remplissage identiques dans toutes les cavités
  • Pas de réglage manuel ou de réajustement des températures et des paramètres
  • Compensation entièrement automatisée des fluctuations des matériaux et des perturbations du processus
  • Intégré dans le ComoNeo
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
Software add-on
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturing
ComoNeoMULTIFLOW, l'équilibrage des canaux chauds à température contrôlée.
Chargement
Chargement