Barrière optique pour la mesure de vitesse de projectile (barrière de vitesse), mobiles et robustes (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2521A

Barrière optique pour la mesure de vitesse de projectile (barrière de vitesse), mobiles et robustes (IP66), 50 ... 3000 m/s
2521A
18018167
  • Barrière optique avec une large gamme de vitesses (50 ... 3000 m/s)
  • Gamme de calibres : 4 ... 40 mm
  • Précision jusqu'à <0,2 % (en fonction de la vitesse)
  • Bien adapté aux environnements agressifs (IP66)
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Product type
Type of system
High speed dynamics measurement

La barrière de vitesse Type 2521A est idéalement adaptée à la mesure de la vitesse des projectiles. L'écran lumineux fonctionne dans le spectre infrarouge. Cela permet d'obtenir une très bonne précision de mesure pour une large gamme de vitesses de projectiles subsoniques et supersoniques. Avec des filtres appropriés, il est également possible de mesurer des projectiles quasi-soniques. L'écran lumineux est conçu pour être entièrement compatible avec la famille d'analyseurs de Types 2529A. Le signal de sortie analogique fournit une représentation de haute qualité de la forme physique du projectile. Cela permet de choisir le type de mesure de vitesse approprié (pointe, extrémité ou toute autre combinaison) qui convient le mieux à la forme du projectile utilisé. Pour les nuages de projectiles (par exemple les plombs de chasse), la barrière optique de type 2521 est en mesure de calculer le centre de gravité du nuage pour les mesures de vitesse.

Chargement
Chargement