Dynamomètre multicomposant, 20 kN, plateforme de couverture 600x400 mm, lisse / 9253B11

9253B11
18007520
- Dynamomètre piézoélectrique à plusieurs composants avec forces maximales Fx, Fy ±10 kN, Fz -10 ... 20 kN
- Plaque de recouvrement 600x400 mm, aluminium, lisse
- Fréquence naturelle fn (x) 800 Hz, fn (y) 750 Hz, fn (z) 850 Hz
- Connecteur à bride Fischer à 9 broches
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNIl s'agit d'une plateforme de force piézoélectrique multicomposante pour la mesure des forces et des moments. Elle dispose d'une grande plage de mesure et d'une large réponse en fréquence.
Chargement
Chargement