Capteur de vitesse optique sans contact Correvit L-Motion DTI, standard / 5335A - ROW

Capteur de vitesse optique sans contact Correvit L-Motion DTI, standard
5335A - ROW
18033082
  • Plage de travail du capteur optique : 350 ±100 mm, applicable : 0,1 ... 250 km/h (en option jusqu'à 400 km/h)
  • Excellente précision de la mesure de la distance : ±0,1 %.
  • Sortie de signal : analogique, TTL, CAN et DTI
  • Petit calculateur
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Applications
Tire testing, Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testing
Les capteurs Correvit L-Motion utilisent la technologie Correvit éprouvée pour mesurer la vitesse sans contact. Ils offrent une excellente précision sur toutes les surfaces d'essai standard - humides ou sèches. Les capteurs L-Motion s'adaptent automatiquement aux surfaces lisses et statiques recouvertes d'eau, ainsi qu'aux zones d'eau en mouvement ou turbulentes, ou aux surfaces pulvérisées. Un nouvel algorithme réduit considérablement le bruit du signal. Cet algorithme et la fréquence de mesure élevée de 500 Hz permettent un retard minimal du signal de 6 ms. Un récepteur GPS intégré de 5 Hz permet de déterminer la position et l'heure. L'antenne magnétique externe permet un montage flexible et rapide sur le véhicule. Les capteurs L-Motion sont dotés d'éléments optiques de haute qualité, des composants optoélectroniques les plus récents et d'un traitement des signaux haute performance à la pointe de la technologie, basé sur des DSP et des FPGA. Les informations relatives à la vitesse et à la distance sont mises à jour à 500 Hz pour suivre toutes les manœuvres hautement dynamiques. Le logiciel KiCenter fourni permet une configuration aisée. Les sorties de signal et les interfaces standardisées et programmables permettent une connexion directe à un PC et à pratiquement tous les systèmes d'acquisition de données, rendant ainsi toutes les valeurs mesurées directement disponibles. En combinaison avec le DTI-Logger et le logiciel KiCenter, les capteurs L-Motion permettent de mesurer très facilement les distances de freinage.
Chargement
Chargement