Détecteur de distance inductif, plage de mesure 0,5 ... 2 mm, tension de sortie analogique 0 ...10 VDC, connecteur M8 3 broches / ISS-20-30-1-A

Double sheet control: Analog inductive sensors from Kistler monitor directly in the stamping tool.
ISS-20-30-1-A
18037266
  • Détecteur de distance inductif avec plage de mesure 0,5 ... 2 mm
  • Dimensions : LxL (mm) 20x30
  • Tension de sortie analogique 0 ... 10 VDC
  • Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Electrical properties
Load resistance Rl
5 kΩ
Dynamical properties
Limit Frequency
1 mm
Operation and installation
Rated operating distance Se
1.25 mm
Applications
3C electronics manufacturing
Voltage output
Output voltage Ua
0 … 10 VDC
Chargement
Chargement
Chargement