Capteur de pression cylindre pour le contrôle de combustion en boucle fermée (CLCC), M14 / 7636A2

Capteur de pression cylindre pour le contrôle de combustion en boucle fermée (CLCC), M14
7636A2
18046080
  • Plage de pression calibrée : 250 bar
  • Sortie de signal à trois fils, isolée galvaniquement : 4 ... 20 mA
  • Filetage de montage : M14x1,25
  • Convient pour un montage encastré, joint d'épaulement ou scellement frontal
Sur demande
Sur demande
Capteur de pression cylindre pour le contrôle de la combustion en boucle fermée (CLCC), adapté à un montage affleurant, joint d'épaulement ou scellé frontalement.
Chargement
Chargement