Câble de raccordement pour capteurs de couple de type 4503B à maXYmos TL, signal de couple et d'encodeur, longueur personnalisée / 1200A185ASP

Câble de raccordement pour capteurs de couple de type 4503B à maXYmos TL, signal de couple et d'encodeur, longueur personnalisée
1200A185ASP
18027032
  • Un seul câble relie le couplemètre au système de surveillance du processus maXYmos
  • Transmission du signal de couple
  • Transmission du signal du codeur incrémental
  • Longueur personnalisée
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Cable properties
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.5 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
D-Sub 15-pole pos.
Ce câble de raccordement transmet un signal de couple et un signal de codeur incrémental provenant de capteurs de couple rotatif de type 4503B au système de surveillance de processus maXYmos TL. Il est équipé d'une prise M à 12 pôles et d'une fiche D-Sub à 15 pôles.
Chargement
Chargement