Câble de raccordement pour capteurs de couple rotatif de type 4503B à maXYmos TL, signal de couple et de codeur, 5 m / 1200A185A5

Câble de raccordement pour capteurs de couple rotatif de type 4503B à maXYmos TL, signal de couple et de codeur, 5 m
1200A185A5
18026961
  • Un seul câble relie le couplemètre au système de surveillance du processus maXYmos
  • Transmission du signal de couple
  • Transmission du signal du codeur incrémental
  • Longueur : 5 m
Sur demande
Sur demande
Cable properties
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
D-Sub 15-pole pos.
Ce câble de raccordement transmet un signal de couple et un signal de codeur incrémental provenant de capteurs de couple rotatif de type 4503B au système de surveillance de processus maXYmos TL. Il est équipé d'une prise M à 12 pôles et d'une fiche D-Sub à 15 pôles.
Chargement
Chargement