Cible optique pour l'analyse de la dispersion et de la vitesse, mobile et robuste (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2523A

Cible optique pour l'analyse de la dispersion et de la vitesse, mobile et robuste (IP66), 50 ... 3000 m/s
2523A
18018981
  • Cible optique pour l'ensemble de la gamme de vitesses (50 ... 3000 m/s)
  • Gamme de calibres : 4 ... 40 mm
  • Précision pour la mesure de la vitesse jusqu'à <0,2%, pour la mesure de la dispersion jusqu'à <5 mm
  • Bien adapté aux environnements agressifs (IP66)
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Product type
Type of system
High speed dynamics measurement

Le système de cibles de Type 2523A est idéal pour mesurer la dispersion et la vitesse des projectiles. L'écran cible fonctionne dans le spectre infrarouge. Cela permet d'obtenir une très bonne précision de mesure pour une large gamme de vitesses de munitions subsoniques et supersoniques. Avec des filtres appropriés, il est également possible de mesurer des projectiles quasi-soniques. L'écran cible est conçu pour être entièrement compatible avec l'enregistreur de transitoires de Type 2529A. Le signal de sortie analogique fournit une représentation de haute qualité de la forme physique du projectile. Cela permet de choisir le Type de mesure de vitesse approprié (pointe, extrémité ou toute autre combinaison), qui convient le mieux à la forme du projectile utilisé.

Chargement
Chargement