Formation technologique CEUS caliTEST / SYS-CCALI

KiDAQ from Kistler is a universal and modular data acquisition system for more than 20 different measurands.
SYS-CCALI
44002757
Sur demande
Sur demande
Training details
Trainings by application
System- / technology

Le banc d'essai caliTEST est un dispositif d'étalonnage automatique qui est reconnu au niveau international comme un étalon d'étalonnage pour les tournevis dynamométriques à commande manuelle. Le dispositif dispose des caractéristiques métrologiques et des méthodes d'entraînement nécessaires pour effectuer des tests conformément à la norme ISO 6789-2 ou à d'autres méthodes d'essai. Il permet également de programmer des méthodes d'essai définies par l'utilisateur et d'effectuer automatiquement des essais ou des étalonnages. Pour faire fonctionner caliTEST à l'aide du logiciel CEUS, il faut connaître les paramètres technologiques nécessaires. Dans ce séminaire, les participants apprendront à utiliser efficacement ce dispositif d'étalonnage.

Contenu du séminaire

    \t
  • Introduction au système de gestion de la qualité de CEUS
  • \t
  • Étapes du développement du caliTEST
  • \t
  • Fonctionnement de l'appareil, manipulation, éléments de contrôle
  • \t
  • Aspects de sécurité, comportement en cas de dysfonctionnement
  • \t
  • Stratégies de test : BIC, KIC, MCA, test initial et vérification des règles
  • \t
  • Technologies des outils : type I (clés de signalisation),
  • \t
  • type II (touches d'actionnement)
  • \t
  • Page de paramètres, paramètres technologiques
  • \t
  • Opération de mesure, résultats de l'opération de mesure, masque de l'opération de mesure, modes de mesure
  • \t
  • Sélection de l'entraînement
  • \t
  • Fonctionnement de l'itinéraire
  • \t
  • Configuration du système et programme de test caliTEST
  • \t
  • Exemples pratiques

Objectif de l'atelier
L'objectif de cet atelier est d'améliorer l'utilisation de caliTEST et d'optimiser le travail quotidien grâce aux compétences acquises.

Chargement
Chargement