Capteur optique sans contact Correvit KiMotion Racing / 2059B KiMotion Racing

KiMotion Racing Type 2059B
2059B KiMotion Racing
18048441
  • Capteur optique sans contact ultra léger et compact
  • Mesure sans contact de la vitesse et de l'angle de dérapage
  • Faible bruit du signal, haute sensibilité aux vibrations et adaptation dynamique de la sensibilité du capteur
  • Options de montage flexibles
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testing

Le Correvit KiMotion Racing est le compagnon de course ultime pour chaque groupe motopropulseur. Son ECU entièrement redessiné, ainsi qu'un algorithme et une tête de capteur améliorés, se traduisent par un outil ultra-léger, compact et précis permettant d'atteindre la perfection en course.

Mesure de la dynamique des véhicules dans les sports mécaniques : Formule 1, NASCAR, MotoGP, Formule E, etc.

Mesure de haute précision et sans glissement :

    \t
  • la distance
  • \t
  • Vitesse longitudinale et latérale
  • \t
  • Angle de dérapage
  • \t
  • Accélérations le long des composantes x, y et z
  • \t
  • Rotations autour des composantes x, y et z

Voici le Correvit KiMotion Racing : la dernière étape de l'évolution de la célèbre gamme de capteurs Correvit. S'appuyant sur les performances exceptionnelles de ses prédécesseurs et sur le principe de mesure éprouvé de Correvit, le KiMotion Racing propulse la technologie des capteurs automobiles vers de nouveaux sommets, offrant une précision et une fiabilité inégalées. Le KiMotion Racing est doté d'un calculateur entièrement redessiné avec une électronique de pointe, améliorant de manière significative sa résistance aux vibrations et aux chocs importants qui sont caractéristiques des véhicules et des environnements de course. Cette conception robuste, mais compacte, garantit que le capteur fournit des mesures cohérentes et précises, même dans les conditions les plus exigeantes et les plus changeantes des circuits de course.

La KiMotion Racing comprend une unité de mesure inertielle (IMU) qui offre plusieurs avantages, notamment des données plus complètes sur la dynamique du véhicule. Avec son IMU, la KiMotion Racing peut capturer des informations détaillées concernant l'accélération, la vitesse angulaire et l'orientation, conduisant à une analyse plus précise et plus perspicace de la performance du véhicule. Il favorise également la fluidité du signal pour une image plus claire des performances du véhicule. De plus, le KiMotion Racing est 15 grammes plus léger que le SFx-F1, ce qui permet d'améliorer les performances du véhicule en réduisant son poids à bord. Cette réduction de poids est obtenue sans compromettre la durabilité ou la fonctionnalité du capteur, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de course de haute performance, où chaque gramme compte. Cette conception légère est complétée par la miniature de la tête du capteur, qui facilite sa mise en place, même avec un espace disponible limité. Le KiMotion Racing dispose également d'un tout nouvel algorithme qui permet au capteur de s'adapter instantanément à diverses conditions environnementales telles que l'eau, la glace, la lumière du soleil et les reflets de la route. Cette capacité d'adaptation avancée améliore considérablement la stabilité des mesures, garantissant une acquisition de données fiable même lorsque les conditions de la piste de course changent rapidement.

Découvrez l'innovation de pointe du Correvit KiMotion Racing, l'outil ultime pour repousser les limites de la performance du véhicule et atteindre de nouveaux niveaux d'excellence en course. Quel que soit le groupe motopropulseur du véhicule (électrique, hybride, combustion interne, hydrogène, etc.), le Correvit KiMotion Racing est le capteur de vérité au sol idéal et le parfait compagnon de course.

Chargement
Chargement