Capteur fictif, M12x1 étanchéité frontale / 6467

Capteur fictif, M12x1 étanchéité frontale
6467
18006093
  • Bouchon pour fermer les alésages pour les capteurs de pression M12x1
  • Compatible avec les Types 6213B et 6217A
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Des capteurs factices sont disponibles pour une grande variété de capteurs Kistler afin de fermer les alésages de montage sans avoir besoin d'un capteur dédié.Cette factice est compatible avec les alésages de montage pour les Types 6213B et 6217A. Cette fausse sonde est compatible avec les alésages de montage des Types 6213B et 6217A.La fausse sonde est compatible avec les alésages de montage des Types 6213B et 6217A.
Chargement
Chargement