Capteur fictif, M10x1 étanchéité frontale / 6449

Capteur fictif, M10x1 étanchéité frontale
6449
18006076
  • Bouchon pour fermer les alésages pour les capteurs de pression M10x1
  • Compatible avec les Types 6215, 4067 et 6229
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Des capteurs factices sont disponibles pour une grande variété de capteurs Kistler afin de fermer les alésages de montage sans avoir besoin d'un capteur dédié.Cette factice est compatible avec les alésages de montage pour les Types 6215, 40229 et 6229. Cette fausse sonde est compatible avec les alésages de montage des Types 6215, 4067 et 6229.Cette fausse sonde est compatible avec les alésages de montage des Types 6215, 4067 et 6229.
Chargement
Chargement