Capteur de pression dans la cavité, mesure indirecte (ø12.6 mm, 10 kN, 200°C, longueur du câble coaxial 0.8 m) / 9204B0,8

Capteur de pression dans la cavité, mesure indirecte (ø12.6 mm, 10 kN, 200°C, longueur du câble coaxial 0.8 m)
9204B0,8
18007412
  • Capteur de pression dans la cavité pour des pressions jusqu'à 3000 bar
  • Câble remplaçable
  • Disponible avec la technologie monofilaire
  • Filet de fixation M2.5
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
10 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Mechanical properties
Overload
12000 N
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±2 %FSO
Threshold
30 mN
Electrical properties
Minimal insulation resistance
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
-1.6 pC/N
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Le Capteur de force à quartz de type 9204B est adapté à la mesure de la pression indirecte de la cavité derrière une goupille d'éjection lors du moulage par injection de matières plastiques.
Chargement
Chargement