Capteur de pression dans la cavité, mesure indirecte (ø12.6 mm, 10 kN, 200°C, sans câble) / 9204B0,0

9204B0,0
18007408
- Capteur de pression dans la cavité pour des pressions jusqu'à 3000 bar
- Câble remplaçable
- Disponible avec la technologie monofilaire
- Filet de fixation M2.5
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
10 kNLe Capteur de force à quartz de type 9204B est adapté à la mesure de la pression indirecte de la cavité derrière une goupille d'éjection lors du moulage par injection de matières plastiques.
Chargement
Chargement